The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • GR1202B9010

tehalit.WA Maskownica 120mm 1-kr 50x50mm pole opis. PC-ABS bezhalog. biały GR1202B9010

EAN
4012740982788
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

tehalit.WA Maskownica 120mm 1-kr 50x50mm pole opis. PC-ABS bezhalog. biały

GR1202B9010

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych 4 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych
  • GLT5000

    tehalit.WA Puszka inst. montaż C-profil ramki tehalit PA bezhalogenowy

    31,80 zł  / szt.*
  • GLT5010

    tehalit.WA Puszka inst. mont. C-profil ramki tehalit do gn teleinf/ant PA bezhal

    36,40 zł  / szt.*
  • GLT4001

    tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit PA bezhalogenowy

    29,70 zł  / szt.*
  • GLT1511

    tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit do gn teleinf/anten PA bezhal

    36,40 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    103 mm
  • Szero­kość pokrywy
    120 mm
  • Śred­nica otwarcia
    0
  • Wyso­kość otwarcia
    50 mm
  • Szero­kość otworu
    50 mm
  • Liczba jednostek
    1
Konfi­guracja
  • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
    Urządzenie z płytką centralną
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie GR1202B9010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu GR1202B9010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa GR1202B9010 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa GR1202B9010

    tehalit.WA Maskownica 120mm 1-kr 50x50mm pole opis. PC-ABS bezhalog. biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32