The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • GR1200A9010
    EAN
    4012740982603
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy biały GR1200A9010

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Cena
    Cena na zapytanie
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy biały

    GR1200A9010

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych
    • GLT5000

      tehalit.WA Puszka inst. montaż C-profil ramki tehalit PA bezhalogenowy

      31,80 zł  / szt.*
    • GLT5010

      tehalit.WA Puszka inst. mont. C-profil ramki tehalit do gn teleinf/ant PA bezhal

      36,40 zł  / szt.*
    • GLT4001

      tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit PA bezhalogenowy

      29,70 zł  / szt.*
    • GLT1511

      tehalit.WA Puszka inst. montaż kraw ramki tehalit do gn teleinf/anten PA bezhal

      36,40 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Długość
      103 mm
    • Szero­kość pokrywy
      120 mm
    • Śred­nica otwarcia
      0
    • Wyso­kość otwarcia
      55 mm
    • Szero­kość otworu
      55 mm
    • Liczba jednostek
      1
    Konfi­guracja
    • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
      Urządzenie z płytką centralną
    • Nakładka
      Tak
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Obróbka
      Stan surowy
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GR1200A9010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GR1200A9010

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GR1200A9010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GR1200A9010

      tehalit.WA Maskownica 120mm 1-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32