![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.GB-EG Ramka 45x135 3-krotna do GBVR300/400 PA czarny GBMBV34R3
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Kompatybilny rodzaj gniazda47 x 45 mm
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
-
Długość163 mm
-
Liczba otworów pojedynczych0
-
Liczba otworów podwójnych0
-
Liczba otworów potrójnych1
-
Liczba wejść CEE/Perilex0
-
Liczba otworów owalnych0
-
Liczba wejść okrągłych0
-
Liczba wejść kwadratowych0
-
MateriałPoliamid (PA)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.gb-eg - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF1011,31 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-12
PDF214,09 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15
PDF208,02 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF120,65 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,96 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,78 kB