tehalit.GBD Rozgałęźnik T, 50x131mm, czarny GBD5013189011

EAN
4012740023542
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
162,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    50 mm
  • Szero­kość kanału
    130 mm
  • Szero­kość wypro­wadzenia
    130 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy 1
    45 mm
  • Szero­kość pokrywy 2
    45 mm
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    2
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Materiał
    ABS
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP40
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -30…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie