tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x130mm 2 komory biały GBD5013109010
EAN
4012740859004
Liczba w opakowaniu
12 Metry
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Puszka przyłączeniowa do kanałów elektroinstalacyjnych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość54 mm
-
Szerokość134 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny5330 - 5330 mm²
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw2
-
Szerokość osłony 145 mm
-
Szerokość osłony 245 mm
-
Szerokość osłony 30
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)15
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)37
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazda45 mm
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyTak
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweŁącznik podstawy jest osobnym elementem
Sprzęt
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąTak
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa GBD5013109010
tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x130mm 2 komory biały
PDF -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu en-GB 2025-07-21
PDF193,51 kB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF24,92 kB
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,92 kB
tehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…
PDF212,52 kB
Więcej materiałów