tehalit.GBD (A) 50085 Kąt płaski czarny GBD5008559011
EAN
4012740023429
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
128,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość85 mm
Akcesoria
-
Typ akcesoriówFormowany
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Powiązane serieGBD 50x85
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF24,92 kBtehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…
PDF212,52 kB
Więcej materiałów