The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.GBD(A) - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych pod osprzęt 45 mm z PVC, alumi­nium
    • GBD5005009016
    EAN
    4012740014960
    Liczba w opakowaniu
    16 Metry
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GBD(A) - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych pod osprzęt 45 mm z PVC, alumi­nium

    tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x50mm biały GBD5005009016

    Cena
    88,50  zł
    / Metr *
    88,50  zł
    / Metr *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Szerokość
    134 mm
    134 mm
    54 mm
    54 mm

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x50mm biały

    GBD5005009016

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych 1 dostępne produkty
    • Końcówka do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
    • Prze­groda do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
    • Maskow­nica łączeń ciętych do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Puszka przy­łącze­niowa do kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych
    • Końcówka do kanału ścien­nego
    • Prze­groda do kanału ścien­nego
    • Maskow­nica łączeń ciętych do kanału ścien­nego
    • L4760

      tehalit.LFF Skrzynka do montażu aparatów modułowych 45mm 2x17, 5mm

      66,30  zł  / szt.*
    • GBD5005069016

      tehalit.GBD(A) 50050 Końcówka biały

      28,40  zł  / szt.*
    • GBD50P

      tehalit.GBD/GBA Przegroda, 50mm

      42,80  zł  / Metr*
    • GBDCLIP9016

      tehalit.GBD Zacisk usztywniający do aparatów 45x45mm, biały

      27,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      54 mm
    • Szero­kość
      54 mm
    • Długość
      2000 mm
    • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
      2500 - 2500 mm²
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba możliwych do montażu pokryw
      1
    • Szero­kość osłony 1
      45 mm
    • Szero­kość osłony 2
      0
    • Szero­kość osłony 3
      0
    ‌Pojem­ność
    • Maks. liczba kabli (Ø11, wypeł­nienie 50%, z urządze­niami)
      4
    • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, bez urządzeń)
      15
    Kompa­ty­bil­ność
    • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
      47 x 45 mm
    Instalacja, montaż
    • Perfo­racja podstawy
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Poli­chlorek winylu (PVC)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 60 °C
    Łącz­ność
    • Akcesoria łącze­niowe
      Bez łącznik apod­stawy
    Sprzęt
    • Zacisk mocu­jący linkę w zestawie
      Nie
    • Liczba klamer do kabli na metr
      0
    • Z folią ochronną
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD5005009016
    PDF
    RoHS report GBD5005009016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GBD5005009016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GBD5005009016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GBD5005009016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GBD5005009016

      tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x50mm biały

      PDF
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Dane techniczne - Załącznik do produktu en-GB 2025-07-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Załącznik do produktu en-GB 2025-07-21

      PDF
      193,51 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Zdjęcie tehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4… | Hager Polska

      tehalit.GBD Kanały elektroinstalacyjne PVC; GBD..., L4…

      PDF
      212,52 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GBD5005069011 - tehalit.GBD (A) 50050 Końcówka czarny
      GBD5005069011
      tehalit.GBD (A) 50050 Końcówka czarny
      Cena
      28,40  zł
      / szt. *
      28,40  zł
      / szt. *
    • 2
      GBD5005069016 - tehalit.GBD(A) 50050 Końcówka biały
      GBD5005069016
      tehalit.GBD(A) 50050 Końcówka biały
      Cena
      28,40  zł
      / szt. *
      28,40  zł
      / szt. *
    • 3
      GBD5010069016 - tehalit.GBD Końcówka, 50x100mm, biała
      GBD5010069016
      tehalit.GBD Końcówka, 50x100mm, biała
      Cena
      33,10  zł
      / szt. *
      33,10  zł
      / szt. *
    • 4
      GBD501616ALU - tehalit.GBA Końcówka, 50x161mm, aluminiowa
      GBD501616ALU
      tehalit.GBA Końcówka, 50x161mm, aluminiowa
      Cena
      184,00  zł
      / szt. *
      184,00  zł
      / szt. *
    • 5
      GBD5019069016 - tehalit.GBD 50190 Końcówka uniwersalna, biały
      GBD5019069016
      tehalit.GBD 50190 Końcówka uniwersalna, biały
      Cena
      49,70  zł
      / szt. *
      49,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32