The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • GB120209010

tehalit.WA Maskownica 2-krotna ABS bezhalogenowy 120mm biały GB120209010

EAN
4012740855297
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.WA Maskownica 2-krotna ABS bezhalogenowy 120mm biały

GB120209010

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
GS11009011
GS11009011
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącz. WAGO C-profil czarny
550,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GS11003020
GS11003020
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z przełącz. WAGO C-profil czerwony
550,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GS12009011
GS12009011
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicz. przeciwprzep. WAGO C-profil czarny
994,40 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GS12003020
GS12003020
tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicz. przeciwprzep. WAGO C-profil czerwony
994,40 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    152 mm
  • Szero­kość pokrywy
    120 mm
  • Śred­nica otwarcia
    48 mm
  • Liczba jednostek
    2
Konfi­guracja
  • Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)
    Osłona 2-krotna
  • Nakładka
    Tak
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie GB120209010 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu GB120209010

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu GB120209010 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu GB120209010

    tehalit.WA Maskownica 2-krotna ABS bezhalogenowy 120mm biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32