tehalit.WA Maskownica 2-krotna ABS bezhalogenowy biały GB080209010
EAN
4012740892889
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt niedostępny
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (20)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Długość152 mm
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Średnica otwarcia48 mm
-
Liczba jednostek2
Konfiguracja
-
Typ urządzenia (wstępnie wycięta osłona dla kanału)Osłona 2-krotna
-
NakładkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Sprzęt
-
Z folią ochronnąNie
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu GB080209010
tehalit.WA Maskownica 2-krotna ABS bezhalogenowy biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów