Cokół do obudowy stojacej IP41 100x1350x600 FZ915XE
Cena
974,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty -
Elementy łączeniowe 1 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość100 mm
-
Szerokość1349 mm
-
Głębokość575 mm
Sprzęt
-
Podstawa obudowyKompletny cokół
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP41
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Materiały
-
KolorCzarny "Jet black"
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ915XE
Cokół do obud.stoj. IP41 100x1350x600
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20
PDF1,71 MB
Więcej materiałów