The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FZ835N
    EAN
    3250612778331
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    univers Drążki przesuwne do zamków IP54 800mm FZ835N

    Cena
    351,00  zł
    / szt. *
    351,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Drążki przesuwne do zamków IP54 800mm

    FZ835N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zamek do drzwi 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zamek do drzwi
    • FZ530N

      univers Zamek klamka obrotowa (T)

      286,50  zł  / szt.*
    • FZ531N

      univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333

      510,00  zł  / szt.*
    • FZ534N

      univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm

      421,20  zł  / szt.*
    • FZ535N

      univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany

      394,40  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      800 mm
    Sprzęt
    • Z dźwignią
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ835N
    PDF
    RoHS report FZ835N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ835N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ835N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ835N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ835N

      univers Drążki przesuwne do zamków IP54 800mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2013-11-25 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Technical manual for FWB enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32