univers N Pozioma poprzeczka montażowa do obudowy IP54 S1350 FZ815Q
Cena
357,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość93 mm
-
Szerokość1250 mm
-
Głębokość34 mm
-
Długość1250 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany metodą Sendzimira
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ815Q
Pozioma poprzeczka montażowa do obudowy IP54 szer. 1350mm
PDF
Więcej materiałów