univers Szyna wsporcza do odciążania kabli, dla cokołów szer. 800mm FZ7821

EAN
3250616004634
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
65,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    20 mm
  • Wyso­kość produktu
    30 mm
  • Szero­kość produktu
    750 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Kolor
    wygląd: cynk
  • Materiał
    metal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    inne
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    3
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie