univers N Szyna wsporcza do odciążania kabli, dla cokołu szer. 300mm FZ7801
Cena
55,40 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość20 mm
Materiały
-
MateriałMetal
-
Kod RAL7001
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ7801
univers N Szyna wsporcza do odciążania kabli, dla cokołu szer. 300mm
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-09
PDF1,54 MB
Więcej materiałów