Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość475 mm
-
Szerokość380 mm
-
Głębokość50 mm
Materiały
-
KolorCzarny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ747D
univers Zestaw łączeniowy gł. 400mm
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2011-07-05
PDF10,75 MB
Więcej materiałów