univers N Ściana boczna IP 41 FG W2000G600 RAL7035 płaska FZ709EXF
Cena
661,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1999 mm
-
Szerokość2 mm
-
Głębokość600 mm
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Instrukcje
-
Zastosowanie jako ściana tylnaNie
-
Zastosowanie jako ściana bocznaTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ709EXF
univers N Ściana boczna IP 41 FG W2000G600 RAL7035 płaska
PDF
Więcej materiałów