univers N Szyna wsporcza 2-polowa do obudów stojących IP43 FZ702
Cena
457,10 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość12 mm
Materiały
-
MateriałMetal
-
Kod RAL7001
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa FZ702
univers N Szyna wsporcza 2-polowa do obudów stojących IP43
PDF
Wi?cej materia?ów