univers N Szyna wsporcza 1-polowa do obudów stojących IP43 FZ701
Cena
337,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość12 mm
Materiały
-
MateriałMetal
-
Kod RAL7001
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ701
univers Szyna wsporcza 1-polowa do obudów stojących IP43
PDF
Więcej materiałów