The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ596
    EAN
    3250612765966
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    univers Klucz zapasowy do zamka FZ597 1242E IP44/IP54 FZ596

    Cena
    63,50  zł
    / szt. *
    63,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers Klucz zapasowy do zamka FZ597 1242E IP44/IP54

    FZ596

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      Blokada kluczykowa 61005

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ596
    PDF
    RoHS report FZ596
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ596 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ596

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ596 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ596

      univers Klucz zapasowy do zamka FZ597 1242E IP44/IP54

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ801A - univers Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      FZ801A
      univers Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      Cena
      100,90  zł
      / szt. *
      100,90  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ775A - univers Łącznik pionowy 5 polowy
      FZ775A
      univers Łącznik pionowy 5 polowy
      Cena
      170,60  zł
      / szt. *
      170,60  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ774A - univers Łącznik pionowy 4 polowy
      FZ774A
      univers Łącznik pionowy 4 polowy
      Cena
      154,00  zł
      / szt. *
      154,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ773A - univers Łącznik pionowy 3 polowy
      FZ773A
      univers Łącznik pionowy 3 polowy
      Cena
      139,40  zł
      / szt. *
      139,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32