univers N Przepust kablowy dla rozdzielnic IP44/54 FZ424N
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość2,50 mm
-
Szerokość212 mm
-
Głębokość97 mm
-
Posiada fabryczne wytłoczenieNie
-
Kołnierz wprowadzający do małej obudowy/szafy rozdzielczejŚlepa
-
PlombowaneNie
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ424N
Przepust kablowy dla rozdzielnic IP44/54
PDF -
Instrukcja montażu
Leitungseinführung aus Stahlblech mit Dichtung IP 54
Instrukcja montażu International 2007-05-14
PDF482,52 kB
MA uni. - f. FZ424N - oben/unten Verschlussplatte Metall
Instrukcja montażu International 2009-12-17
PDF217,59 kB