univers N Przepust kablowy wąski do FR0xA FZ403
Cena
149,80 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość220 mm
-
Głębokość104 mm
Architektura
-
Posiada fabryczne wytłoczenieTak
Sprzęt
-
Kołnierz wprowadzający do małej obudowy/szafy rozdzielczejŚlepa
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorKamienny szary
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ403
Przepust kablowy wąski do FR0xA
PDF
Więcej materiałów