The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice ognio­od­porne
    • Akcesoria do rozdzielnic ognio­od­por­nych
    • FZ297N
    EAN
    3250612779666
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Akcesoria do rozdzielnic ognio­od­por­nych

    Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x575x22mm (WxSxG) FZ297N

    Cena
    3 530,00  zł
    / szt. *
    3 530,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x575x22mm (WxSxG)

    FZ297N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FB61WLN

      Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1195x575mm

      8 610,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1195 mm
    • Szero­kość
      575 mm
    • Głębo­kość
      22 mm
    Materiały
    • Kolor
      Kamienny szary
    • Kod RAL
      7030
    • Materiał
      Wełna mineralna
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00
    Akcesoria
    • Typ szafki na akcesoria
      Ramka montażowa

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ297N
    PDF
    RoHS report FZ297N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ297N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ297N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ297N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ297N

      Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x575x22mm (WxSxG)

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers Systemy rozdzielnic ognioodpornych; FB...LE, FB…SE, FB…WLN, FZ…N

      PDF
      199,97 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ397N - Nakładka do chłodzenia przewodów 3-polowa wys. 300mm
      FZ397N
      Nakładka do chłodzenia przewodów 3-polowa wys. 300mm
      Cena
      2 160,00  zł
      / szt. *
      2 160,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ294N - Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x575x22mm (WxSxG)
      FZ294N
      Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x575x22mm (WxSxG)
      Cena
      3 463,00  zł
      / szt. *
      3 463,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ398N - Nakładka do chłodzenia przewodów 4-polowa wys. 300mm
      FZ398N
      Nakładka do chłodzenia przewodów 4-polowa wys. 300mm
      Cena
      2 408,00  zł
      / szt. *
      2 408,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ298N - Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x795x22mm (WxSxG)
      FZ298N
      Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x795x22mm (WxSxG)
      Cena
      3 825,00  zł
      / szt. *
      3 825,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ305N - Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1345x1295x22mm (WxSxG)
      FZ305N
      Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1345x1295x22mm (WxSxG)
      Cena
      4 657,00  zł
      / szt. *
      4 657,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32