The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice ognio­od­porne
  • Akcesoria do rozdzielnic ognio­od­por­nych
  • FZ296N
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x1045x22mm (WxSxG) FZ296N

EAN
3250612776924
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
3751,00  zł
/ szt. *
3751,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x1045x22mm (WxSxG)

FZ296N

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • FB53WLN

    Drzwi osadzane naścienne ognioodporne F30/I30 1045x1045mm

    9217,00  zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    1045 mm
  • Szero­kość
    1045 mm
  • Głębo­kość
    22 mm
Materiały
  • Kolor
    Kamienny szary
  • Kod RAL
    7030
  • Materiał
    Wełna mineralna
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP00

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration FZ296N
PDF
Hager RoHS report FZ296N
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie FZ296N | Hager Polska

    Zdjęcie produktu FZ296N

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ296N | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa FZ296N

    Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x1045x22mm (WxSxG)

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    univers Systemy rozdzielnic ognioodpornych; FB...LE, FB…SE, FB…WLN, FZ…N

    PDF
    199,97 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    FZ341N - Nalepki do naprawy paneli 100x100mm do FB*N
    FZ341N
    Nalepki do naprawy paneli 100x100mm do FB*N
    Cena
    142,00 zł
    / szt. *
    142,00 zł
    / szt. *
  • 2
    FZ299N - Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x1045x22mm (WxSxG)
    FZ299N
    Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x1045x22mm (WxSxG)
    Cena
    3887,00  zł
    / szt. *
    3887,00  zł
    / szt. *
  • 3
    FZ300N - Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x1295x22mm (WxSxG)
    FZ300N
    Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1195x1295x22mm (WxSxG)
    Cena
    4601,00  zł
    / szt. *
    4601,00  zł
    / szt. *
  • 4
    FZ301N - Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1495x575x22mm (WxSxG)
    FZ301N
    Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1495x575x22mm (WxSxG)
    Cena
    3887,00  zł
    / szt. *
    3887,00  zł
    / szt. *
  • 5
    FZ304N - Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1495x1295x22mm (WxSxG)
    FZ304N
    Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1495x1295x22mm (WxSxG)
    Cena
    4886,00  zł
    / szt. *
    4886,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32