Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x575x22mm (WxSxG) FZ294N
Cena
3 463,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1045 mm
-
Szerokość575 mm
-
Głębokość22 mm
Materiały
-
KolorKamienny szary
-
Kod RAL7030
-
MateriałWełna mineralna
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Akcesoria
-
Typ szafki na akcesoriaRamka montażowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ294N
Rama wyrównująca do drzwi do montażu ściennego ogniood. 1045x575x22mm (WxSxG)
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
univers Systemy rozdzielnic ognioodpornych; FB...LE, FB…SE, FB…WLN, FZ…N
PDF199,97 kB
Więcej materiałów