univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR72x FZ072R
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kieszeń na dokumenty 4 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż natynkowy
Wymiary
-
Wysokość1050 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość25 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Typ uchwytuDźwignia obrotowa
-
Liczba zamków1
Materiały
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Kolor produktuJasnoszary
-
MateriałStal
-
WykończenieMalowany proszkowo
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiPrawy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Typ blokowaniaBez zamka
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba kluczy1
Łączność
-
Rodzaj montażuZ zawiasem
Pojemność
-
Liczba modułów0
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ072R
univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR72x
PDF
Więcej materiałów