univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR41x FZ041R
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Kieszeń na dokumenty 4 product.page.accessories.products-available -
Zamek do drzwi 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż natynkowy
Wymiary
-
Wysokość600 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość25 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Typ uchwytuDźwignia obrotowa
-
Liczba zamków1
Materiały
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
Kolor produktuJasnoszary
-
MateriałStal
-
WykończenieMalowany proszkowo
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiPrawy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Typ blokowaniaBez zamka
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba kluczy1
Łączność
-
Rodzaj montażuZ zawiasem
Pojemność
-
Liczba modułów0
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa FZ041R
univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR41x
PDF
Wi?cej materia?ów