univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR14x FZ014R
EAN
3250616004764
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1773,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Kieszeń na dokumenty 6 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 13 dostępne produkty -
Elementy do drzwi 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż natynkowy
Wymiary
-
Wysokość1650 mm
-
Szerokość1000 mm
-
Głębokość25 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy2
-
Typ drzwiDrzwi skrzydłowe
-
Typ uchwytuDźwignia obrotowa
-
Liczba zamków1
Materiały
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiLewy, Prawy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP55
-
Typ blokowaniaBez zamka
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie4
Łączność
-
Rodzaj montażuZ zawiasem
Pojemność
-
Liczba modułów0
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa FZ014R
univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR14x
PDF
Więcej materiałów