univers Drzwi FW prawe pełne RAL9010 dla obudowy wys.950xszer.550mm FZ014F
EAN
3250612763641
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
847,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zamek do drzwi 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość919 mm
-
Szerokość519 mm
-
Głębokość12 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi częściowe
-
Typ uchwytuUchwyt na zawiasach
-
Liczba zamków1
Materiały
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Architektura
-
Położenie drzwi szafkiPrawy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2010-08-03
PDF228,12 kB
Więcej materiałów