EAN
3250612636358
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
219,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    3 cm
  • Wyso­kość produktu
    34 cm
  • Szero­kość produktu
    34 cm
Materiał
  • Materiał
    stal
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie