The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FN951
    EAN
    3250612649518
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    FK Uszczelka neoprenowa IP65 do łączenia obudów FK FN951

    Cena
    212,30  zł
    / szt. *
    212,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    FK Uszczelka neoprenowa IP65 do łączenia obudów FK

    FN951

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      31 mm
    • Szero­kość
      348 mm
    • Głębo­kość
      364 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FN951
    PDF
    RoHS report FN951
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FN951 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FN951

    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-12-04 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Quadro EVO System rozdziału energii niskiego napięcia - Akcesoria; FL.., FN…, FZ…

      PDF
      298,10 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32