Zestawy do łączenia dwóch obudów ze sobą
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
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
-
Systemy zabudowy rozdzielnic univers
- univers N Podzespoły dla zacisków szeregowych
- univers N Podzespoły dla aparatury modułowej
- univers N Podzespoły dla wyłączników i rozłączników mocy
- univers N Podzespoły z płytą montażową
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 40 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 50 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 60 mm
- univers N Podzespoły dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych
- univers N Podzespoły multimedialne
- univers N Podzespoły do różnych zastosowań
- univers N Pokrywy, płyty montażowe i akcesoria
- univers N Akcesoria i części zamienne
- Akcesoria
- Ściany boczne
- Dolne płyty zamykające, pełne
- Dolne płyty zamykające, przesuwne
- Cokoły, wysokość 100 mm
- Zestawy do łączenia dwóch obudów ze sobą
- Uchwyty do montażu naściennego
- Uchwyty transportowe
- Uchwyty dźwigniowe
- Wkładki zamka zastępujące standardowo montowane (trójkątne)
- Zamki cylindryczne
- Klucze zamka
- Drzwi wewnętrzne
- Wsporniki uniwersalne perforowane
- Akcesoria wentylacyjne
- univers N Akcesoria pozostałe