The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy polie­strowe Orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • FL984A
    EAN
    3250612510016
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • Obudowy i akcesoria
    • Zobacz więcej

    orion+ Podzespół do zabudowy aparatów modułowych szyna TS System S H650 L500 FL984A

    Cena
    767,00  zł
    / szt. *
    767,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    orion+ Podzespół do zabudowy aparatów modułowych szyna TS System S H650 L500

    FL984A

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      600 mm
    • Szero­kość
      500 mm
    • Głębo­kość
      120 mm
    Sprzęt
    • Liczba rzędów
      4
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      96
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kod RAL
      7035
    • Kolor produktu
      Jasnoszary
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy
      8

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL984A
    PDF
    RoHS report FL984A
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL984A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL984A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL984A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL984A

      orion+ Podzespół do zabudowy aparatów modułowych szyna TS System S H650 L500

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL429A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      FL429A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 545x735mm
      Cena
      692,50  zł
      / szt. *
      692,50  zł
      / szt. *
    • 2
      FL410A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm
      FL410A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm
      Cena
      213,40  zł
      / Sztuka *
      213,40  zł
      / Sztuka *
    • 3
      FL409A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 480x480mm
      FL409A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 480x480mm
      Cena
      213,40  zł
      / szt. *
      213,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FL405A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm
      FL405A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm
      Cena
      125,40  zł
      / szt. *
      125,40  zł
      / szt. *
    • 5
      FL423A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x285mm
      FL423A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x285mm
      Cena
      194,30  zł
      / szt. *
      194,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32