The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • FL561E
    EAN
    3250610673041
    Liczba w opakowaniu
    2 Sztuki
    Grupa rabatowa
    ROZ

    orion+ Płyta montażowa izolacyjna do obudowy poliestrowej 750x750mm FL561E

    Cena
    679,00  zł
    / Sztuka *
    679,00  zł
    / Sztuka *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    orion+ Płyta montażowa izolacyjna do obudowy poliestrowej 750x750mm

    FL561E

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Dodat­kowe akcesoria 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Dodat­kowe akcesoria
    • FL672E

      orion+ Prowadnice do montażu elementów zabudowy w obudowach poliestrowych

      223,60  zł  / Sztuka*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      735 mm
    • Szero­kość
      745 mm
    • Głębo­kość
      6 mm
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Ocyn­ko­wany metodą Sendzimira

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL561E
    PDF
    RoHS report FL561E
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie FL561E | Hager Polska

      Zdj?cie produktu FL561E

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa FL561E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL561E

      orion+ Płyta montażowa izolacyjna do obudowy poliestrowej 750x750mm

      PDF
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32