![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
orion+ Drzwie wewnętrzne metalowe, 250x300mm FL542A
EAN
3250610671894
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
441,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość250 mm
-
Szerokość200 mm
-
Głębokość20 mm
Pokrywa, drzwi
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ drzwiDrzwi z zamkiem
Materiały
-
Kod RAL7035
-
KolorJasnoszary
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP65
-
Typ blokowaniaPodwójna blokada 3 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej