orion+ system C Profil pionowy nośny 1250mm dla obudów metalowych FL468A
EAN
3250610671832
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
653,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1200 mm
-
Szerokość60 mm
-
Głębokość15 mm
-
Długość60 mm
Materiały
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej