orion+ system C Profil pionowy nośny 1050mm dla obudów poliestrowych FL434A
EAN
3250610671733
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
787,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1000 mm
-
Szerokość60 mm
-
Głębokość15 mm
-
Długość60 mm
Materiały
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej