orion+ sys.C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H200 L400 FL366A
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Listwa /maskująca 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość400 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów1
Pojemność
-
Liczba modułów16
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
Materiały
-
MateriałStal
-
Kod RAL7035
-
Kolor produktuJasnoszary
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL366A
orion+ sys.C Zestaw do zabudowy aparatów modułowych H200 L400
PDF
Więcej materiałów