orion.inox Obudowa 500x500x250mm, IP66, AISI 316L, drzwi pełne FL024BWL
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Górny pokrywa/dach panelu 1 dostępne produkty
-
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 2 dostępne produkty
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość500 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość250 mm
-
Grubość ścianki bocznej1,50 mm
-
Klasa ochronności IPIP66
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej0
-
Montaż naMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
-
KolorStal szlachetna
-
MateriałStal szlachetna
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy630 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Obiekty BIM Revit
HAGER-ORION_INOX-IP66-D250-CL.I-INOX_ENCL-630A-500MM-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28
RFA1,10 MBHAGER-ORION_INOX-IP66-D250-CL.I-INOX_ENCL-630A-500MM-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,32 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,11 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,33 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
FL024BWL Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-24
PDF217,06 kB