Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30, 2048x648mm FB22SE
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ściana boczna/tylna 1 dostępne produkty
-
Filtr (sterowanie klimatyzacją) 1 dostępne produkty
-
Materiał oznaczeniowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
-
Zacisk do szyn fazowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość2048 mm
-
Szerokość648 mm
-
Głębokość349 mm
-
Grubość ścianki bocznej70 mm
-
Klasa odporności ogniowejE90
-
Klasa ochronności IPIP44
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Typ blokowaniaBlokada na klucz
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej4
-
Liczba rzędów12
-
Sposób montażuMocowanie podłogowe
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaLakierowany
-
MateriałWełna mineralna
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Prąd znamionowy250 A
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H2048-CL.II-FIRE_RES.ENCL_90MIN-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,89 MBHAGER-UNIVERS-IP43-D349-H2048-CL.II-FIRE_RES.ENCL_90MIN-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19
RFA1,85 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,91 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,86 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB