The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Pomiar i zarządzanie energią
    • Urządzenia monito­rujące energię
    • Prze­kaź­niki monito­ro­wania sieci, ochrona sieci i systemu
    • EUM200
    EAN
    3250615600554
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria
    • Prze­kaź­niki monito­ro­wania sieci, ochrona sieci i systemu
    • Prze­kaź­niki monito­ro­wania sieci, ochrona sieci i systemu
    • Zobacz więcej

    Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 2x NO/NC EUM200

    Cena
    1 154,00  zł
    / szt. *
    1 154,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 2x NO/NC

    EUM200

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      2.5 - 4 mm²
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      3N, 400/230 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Wyzwalanie
    • Maksy­malna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
      30 s
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      1,20 W
    Wymiary
    • Wyso­kość
      87 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 400 V

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EUM200
    PDF
    RoHS report EUM200
    PDF
    PEP en-GB 2022-12-08
    PDF
    370,28 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EUM200 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EUM200

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EUM200 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EUM200

      Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 2x NO/NC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      705,66 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-15

      PDF
      270,39 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-15

      PDF
      315,49 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-10-23 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-10-23

      PDF
      295,88 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EUP100 - Przekaźnik kontroli faz i asymetrii 3-fazowy 1xNO/NC
      EUP100
      Przekaźnik kontroli faz i asymetrii 3-fazowy 1xNO/NC
      Cena
      799,00  zł
      / szt. *
      799,00  zł
      / szt. *
    • 2
      ESD264 - Stycznik 24V AC 2NC 40A AC-7a/b
      ESD264
      Stycznik 24V AC 2NC 40A AC-7a/b
      Cena
      798,00  zł
      / szt. *
      798,00  zł
      / szt. *
    • 3
      ERC216 - Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
      ERC216
      Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
      Cena
      197,30  zł
      / szt. *
      197,30  zł
      / szt. *
    • 4
      ESD425SDC - Stycznik cichy 24VDC 4NO 25A AC-7a/b
      ESD425SDC
      Stycznik cichy 24VDC 4NO 25A AC-7a/b
      Cena
      579,50  zł
      / szt. *
      579,50  zł
      / szt. *
    • 5
      ERC226 - Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 2NC 25A AC-7a/b
      ERC226
      Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 2NC 25A AC-7a/b
      Cena
      320,20  zł
      / szt. *
      320,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32