The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria
    • ETC225S
    EAN
    3250612400041
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria

    Stycznik taryfowy Dzień/Noc cichy 230VAC 2NO 25A AC-7a/b ETC225S

    Cena
    510,00  zł
    / szt. *
    510,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Stycznik taryfowy Dzień/Noc cichy 230VAC 2NO 25A AC-7a/b

    ETC225S

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      7,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      2NO
    • Liczba styków
      2
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1 - 10 mm²
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      25 A
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Napięcie
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      250 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania AC
      230 - 230 V
    • Napięcie stero­wania DC
      0 - 0 V
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 50 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 80 °C
    Zasto­so­wanie
    • Kategoria użycia
      AC-7a/AC-7b
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wska­zówka doty­cząca bezpie­czeń­stwa
      Stycz­niki Humfree nie są prze­zna­czone do inten­syw­nych zasto­sowań (zasilanie 24/7) i w takich przy­pad­kach należy używać stycz­ników prze­mysłowych.
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      100000
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      30000
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      5,20 W
    • Maksy­malna moc pobie­rana
      2,50 VA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      17,85 mm
    • Głębo­kość
      64 mm
    Sprzęt
    • Liczba styków NO
      2
    • Liczba styków NC
      0
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      1,20 - 1,20 Nm
    Funkcje
    • Bez szumu
      Tak
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      2

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC225S
    PDF
    RoHS report ETC225S
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ETC225S | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ETC225S

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ETC225S | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ETC225S

      Stycznik taryfowy Dzień/Noc cichy 230VAC 2NO 25A AC-7a/b

      PDF
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Polska

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      307,32 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EUP100 - Przekaźnik kontroli faz i asymetrii 3-fazowy 1xNO/NC
      EUP100
      Przekaźnik kontroli faz i asymetrii 3-fazowy 1xNO/NC
      Cena
      799,00  zł
      / szt. *
      799,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EUM200 - Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 2x NO/NC
      EUM200
      Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 2x NO/NC
      Cena
      1 154,00  zł
      / szt. *
      1 154,00  zł
      / szt. *
    • 3
      ESD264 - Stycznik 24V AC 2NC 40A AC-7a/b
      ESD264
      Stycznik 24V AC 2NC 40A AC-7a/b
      Cena
      798,00  zł
      / szt. *
      798,00  zł
      / szt. *
    • 4
      ERC216 - Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
      ERC216
      Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
      Cena
      197,30  zł
      / szt. *
      197,30  zł
      / szt. *
    • 5
      ESD425SDC - Stycznik cichy 24VDC 4NO 25A AC-7a/b
      ESD425SDC
      Stycznik cichy 24VDC 4NO 25A AC-7a/b
      Cena
      579,50  zł
      / szt. *
      579,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32