The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • EKQ1200BL2

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna EKQ12 244x244 gres/płytka 38/43mm stal nierdzewna EKQ1200BL2

EAN
4012002245583
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna EKQ12 244x244 gres/płytka 38/43mm stal nierdzewna

EKQ1200BL2

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Podłogowy punkt zasilania 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Podłogowy punkt zasilania
  • UDBDQ12

    tehalit.UK System szalunkowy element Q12 stal nierdzewna

    610,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
    Tak
Kształt
  • Kształt
    Kwadratowy
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    115 mm
  • Długość wbudowania
    244 mm
  • Szero­kość wbudowania
    244 mm
  • Wyso­kość
    115 mm
  • Rozmiar nomi­nalny
    244 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    38 mm
Konfi­guracja
  • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
    Q12
Sprzęt
  • Liczba skrzynek wyjścio­wych
    0
  • Liczba wypro­wadzeń kablo­wych
    0
Warunki użyt­ko­wania
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
    3 kN
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
    1,5 kN
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
    Tak
  • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Stal szlachetna
  • Kolor
    Stal szlachetna
Funkcje
  • Do kanałów podpo­dłogo­wych
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EKQ1200BL2 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EKQ1200BL2

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa EKQ1200BL2 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa EKQ1200BL2

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna EKQ12 244x244 gres/płytka 38/43mm stal nierdzewna

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi pl-PL 2020-01-01

    PDF
    39,77 kB
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.ve-ee - informacje techniczne

    PDF
    2,40 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-15

    PDF
    208,02 kB
    Zdjęcie EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32