The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EK187
    EAN
    3250612311873
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA

    Termostat wielofunkcyjny modułowy bez czujnika 230V 1P 2A funkcje Comfort EK187

    Cena
    942,00  zł
    / szt. *
    942,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Termostat wielofunkcyjny modułowy bez czujnika 230V 1P 2A funkcje Comfort

    EK187

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do termo­statów poko­jowych/ter­mo­statów czaso­wych 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do termo­statów poko­jowych/ter­mo­statów czaso­wych
    • EK083

      Czujnik temperatury uniwersalny

      357,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      2 A
    Moc
    • Pobór mocy VA
      1,50 VA
    Pomiar
    • Zakres temperatury
      5 - 30 °C
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Rodzaj połączenia
    • Liczba styków
      1
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 10 mm²
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      0,20 K
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 50 °C
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      52,50 mm
    • Głębo­kość
      64 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj pracy
      Tryby pracy: auto­ma­tyczny, stała temperatura
    • Funkcja
      Z funkcją ochrony przed zama­rzaniem
    • Temperatura
      Dodat­kowe przy­łącze dla zewnętrz­nego czuj­nika temperatury
    • Rodzaj łącz­nika
      Zestyk zmienny, wyko­rzysty­wany jako zwierny lub rozwierny
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    RoHS report EK187
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EK187 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EK187

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EK187 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EK187

      Termostat wielofunkcyjny modułowy bez czujnika 230V 1P 2A funkcje Comfort

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19

      PDF
      535,78 kB
    • Dane techniczne — Karta produktu

      Zdjęcie UK_MD_TDS_EK187 | Hager Polska

      UK_MD_TDS_EK187

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2025-05-19

      PDF
      80,41 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-05

      PDF
      139,01 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-12-12

      PDF
      185,36 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32