The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Termostat wielofunkcyjny modułowy bez czujnika 230V 1P 2A
EK186
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
(w dostawie bez czujnika)
do przyłączania z czujnikiem EK081, EK083, EK086
4 zakresy nastawiania:
- - 30°C do 0°C
- 0°C do +30°C
- +30°C do +60°C
- +60°C do +90°C
Specyfikacja techniczna
-
Funkcja
z funkcją ochrony przed zamarzaniem
-
Rodzaj łącznika / wariant
zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
-
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
230 V
-
-
Prąd dopuszczalny (AC1)
2 A
-
Głębokość produktu
63 mm
-
-
-
Szerokość produktu
52.5 mm
-
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
3 modules
-
maxdistanceforprobeconnection
50 m
-
-
Pobór mocy (praca)
1.5 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
1.5 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu
≈ 1500 mVA
-
Moc rozproszona przez sterowanie
0.5 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
100000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
200000
-
Napięcie zasilania
230V +/- 15%
-
Długość przewodu czujnikowego
maks. 50 m
-
Przekrój przewodu (elastycznego)
1…6 mm²
-
Przekrój przewodu (sztywnego)
1.5…10 mm²
-
Rodzaj styku
1 przełącznik
-
Rodzaj przyłącza
z zaciskami śrubowymi
-
Przekrój przewodu czujnika (zalecany)
1.5 mm²
-
Nastawa temperatury komfortowej
5 / 30 °C
-
Zakres temperatury
-30 / +90°C
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie
≈ 0.15 / 3.43 K
-
Rodzaj termostatu programowalnego
analogowy
-
-
Ogrzewanie
do ogrzewania lub klimatyzacji
-
Liczba zakresów temperatur
4
-
Powiązane sondy (czujniki)
uniwersalne
-
Powiązane sondy (czujniki)
czujnik zdalnego sterowania
-
-
Nastawa temperatury przeciwzamrożeniowej
-30 / 90 °C
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Temperatura robocza
-10…50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-20…70 °C
-
Temperatura
dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie