The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX
    • EHN110
    EAN
    3250617201070
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX

    Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1NO/NC 16A EHN110

    Cena
    350,10  zł
    / szt. *
    350,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1NO/NC 16A

    EHN110

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Liczba kanałów
      1
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Moc
    • Pobór mocy podczas pracy
      0,9 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      1100 W
    • Żarówki
      900 - 900 W
    • Moc rozpro­szona przy pełnym obcią­żeniu
      1 W
    Funkcje
    • Liczba kanałów funk­cyj­nych
      1
    Rodzaj połączenia
    • Liczba styków
      1
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 6 mm²
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - +55 °C
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      3
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      54 mm
    • Głębo­kość
      60 mm
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj łącz­nika
      Styk prze­łącz­ny(zmienny)
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    Prąd elek­tryczny
    • Maks. moc (cos phi 0,6)
      3 A
    Wytrzyma­łość
    • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC1)
      50000
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 240 V
    Ustawienia
    • Cykle programu
      Cykl programu: 24 godzin
    • Minimalny czas prze­łączania
      15 min
    Oświe­tlenie
    • Zasilanie lampy LED
      180 W
    Zasto­so­wanie
    • Typ cyklu
      Dzienny

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-AU 2023-12-20
    PDF
    417,11 kB
    REACH declaration EHN110
    PDF
    RoHS report EHN110
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EHN110 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EHN110

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EHN110 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EHN110

      Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1NO/NC 16A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      3,50 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2023-10-17 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2023-10-17

      PDF
      2,62 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27

      PDF
      314,21 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27

      PDF
      270,56 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Zegary analogowe dobowe i tygodniowe; EHN…

      PDF
      348,33 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EGN003 - Klucz Bluetooth do programowania EGN103
      EGN003
      Klucz Bluetooth do programowania EGN103
      Cena
      325,60  zł
      / szt. *
      325,60  zł
      / szt. *
    • 2
      EGN200 - Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 2-krotny
      EGN200
      Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 2-krotny
      Cena
      1 159,00  zł
      / szt. *
      1 159,00  zł
      / szt. *
    • 3
      EGN400 - Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 4-krotny
      EGN400
      Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 4-krotny
      Cena
      2 516,00  zł
      / szt. *
      2 516,00  zł
      / szt. *
    • 4
      EHN171 - Zegar analogowy tygodniowy z rezerwą chodu 230V 1NO/NC 16A
      EHN171
      Zegar analogowy tygodniowy z rezerwą chodu 230V 1NO/NC 16A
      Cena
      562,50  zł
      / szt. *
      562,50  zł
      / szt. *
    • 5
      EHN011 - Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu, 230V, 1NO 16A
      EHN011
      Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1NO 16A
      Cena
      414,00  zł
      / szt. *
      414,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32