The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności
  • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
  • Czujki sufi­towe
  • EER518
  • Czujki sufi­towe

Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t EER518

EAN
3250612256273
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
965,00 zł
/ szt. *
965,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t

EER518

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie
  • Kąt detekcji
    360 - 360 °
  • Typ czuj­nika
    Czujnik ruchu
Ustawienia
  • Zwłoczny
    1 Min - 1 h
Oświe­tlenie
  • Regulowana jasność reakcji
    5- 2000 lx
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    78 mm
  • Zale­cana wyso­kość montażu
    6 - 9 m
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 45 °C
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP41
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż powierzch­niowy
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2022-06-07
PDF
205,85 kB
Hager REACH declaration EER518
PDF
Hager RoHS report EER518
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EER518 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EER518

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa EER518 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa EER518

    Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05 | Hager Polska

    Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05

    PDF
    725,34 kB
    Zdjęcie Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03) | Hager Polska

    Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

    Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,07 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t;EER518

    PDF
    343,42 kB
    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-11-26

    PDF
    114,89 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    EED513 - Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m
    EED513
    Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m
    Cena
    972,00 zł
    / szt. *
    972,00 zł
    / szt. *
  • 2
    TXD503 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m
    TXD503
    KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m
    Cena
    831,00 zł
    / szt. *
    831,00 zł
    / szt. *
  • 3
    EED515 - Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
    EED515
    Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
    Cena
    994,00 zł
    / szt. *
    994,00 zł
    / szt. *
  • 4
    TXD501 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø10m
    TXD501
    KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø10m
    Cena
    750,00 zł
    / szt. *
    750,00 zł
    / szt. *
  • 5
    EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
    EER515
    Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
    Cena
    920,00 zł
    / szt. *
    920,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32