Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t EED518

EAN
3250612256211
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
1050,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Pomiary
  • Metoda detekcji
    Podczer­wień
Detekcja
  • Kąt detekcji
    360 °
  • Zakres detekcji (odle­głość) - front
    7 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    11 m
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Maksy­malna wyso­kość montażu
    8 m
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP41
  • Zgodny z REACH
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie