The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czujki sufi­towe
    • EE880
    EAN
    3250617579810
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Czujki sufi­towe
    • Czuj­niki ścienne
    • Zobacz więcej

    Korytarzowy czujnik ruchu IR, natynkowy IP54, biały EE880

    Cena
    610,00 zł
    / szt. *
    610,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Produkty podobne

    EER515

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Korytarzowy czujnik ruchu IR, natynkowy IP54, biały

    EE880

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      5 S - 15 Min
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      2 - 1000 lx
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Szero­kość
      123 mm
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      0
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      3 - 3 m
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 50 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC), Tworzywo sztuczne
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP54
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Równoległe połączenie kilku czuj­ników w celu zwięk­szenia obszaru detekcji
    • Montaż
      Do montażu sufi­to­wego

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager RoHS report EE880
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE880 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE880

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE880 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE880

      Korytarzowy czujnik ruchu IR, natynkowy IP54, biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-11-09

      PDF
      1,90 MB
    • Dane techniczne — Karta produktu

      Zdjęcie Technical data sheet for EE880 corridor sensor | Hager Polska

      Technical data sheet for EE880 corridor sensor

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      344,31 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-08

      PDF
      101,70 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-08

      PDF
      135,34 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EER501 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
      EER501
      Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t, Ø10m
      Cena
      740,00 zł
      / szt. *
      740,00 zł
      / szt. *
    • 2
      TXD503 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m
      TXD503
      KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m
      Cena
      831,00 zł
      / szt. *
      831,00 zł
      / szt. *
    • 3
      EED518 - Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      EED518
      Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      Cena
      1050,00  zł
      / szt. *
      1050,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TXD505 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX korytarzowy 360° p/t detekcja 5x30m
      TXD505
      KNX e/s Czujnik ruchu KNX korytarzowy 360° p/t detekcja 5x30m
      Cena
      831,00 zł
      / szt. *
      831,00 zł
      / szt. *
    • 5
      EER513 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      EER513
      Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      Cena
      890,00 zł
      / szt. *
      890,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32