agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID ECR300C

EAN
3250612231454
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2538,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    MODBUS
  • Liczba biegunów
    4 P
  • Montaż
    Szyna DIN
Funkcje
  • Rodzaj taryfy
    T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    92 / 480 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie pracy
    300 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    6 kV
Prąd
  • Minimalny prąd sterujący
    0.001 A
  • Prąd roboczy
    0.001 / 6 A
  • Prąd znamio­nowy In
    5 A
  • Prąd odnie­sie­nia.
    1 A
  • Prąd maksy­malny obwodu pomia­ro­wego
    6 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    60 mm
  • Wyso­kość produktu
    90 mm
  • Szero­kość produktu
    72 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    2 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0.6 W
Parametry elek­tryczne
  • Rodzaj impulsów
    optyczny
Pomiary
  • Zakres często­stliwości
    45 do 65 Hz
  • Rodzaj urządzenia pomia­ro­wego
    elek­tro­niczny
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Ustawienia
  • Dobór współ­czyn­nika prze­kład­nika
    1
Wypo­sażenie
  • Model taryfowy licz­nika kilowato­go­dzin
    Externa
  • Rodzaj licz­nika
    licznik 4-prze­wodowy
Norma
  • Norma
    EN 50470-1 / 3 ; IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie