![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, wyjście imp., MID ECP380D
EAN
3250612231416
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1828,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów3P+N
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego80 A
Pojemność
-
Liczba modułów4
Łączność
-
Typ złącza/wtykuPołączenie bezpośrednie
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość60 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Typ impulsówElektryczny
Kompatybilność
-
Odpowiednie doZakup/dostawa
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego33 - 33 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego33 - 33 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
Cechy mekaniczne
-
Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
-
Układ pomiarowyPomiar bezpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy natężenia prądu0,25 - 80,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N92 - 276 V
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-Ph160 - 480 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
Funkcje
-
Klasa dokładnościB
-
Typ taryfyT1...T2 (230 V AC)/-
-
Jest skalibrowanyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Moc
-
Pobór mocy VA2 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,60 W
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-09-30
PDF1,60 MBInstrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-09-30
PDF1,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-15
PDF185,92 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB
Więcej materiałów